Typ Abmessungen (HxBxT) Blitz­energie Licht­stärke max. Signal Empfangsbereich Schutzart Schalldruck- pegel Passend für Zone
ABL / ABS WB: 242 x Ø 80 mm 15 J 226 cd 348 m IP 54
BExS 120 d/e 126 m IP 66 IP 67 117 dB (A) 1/2
BExDS 120 d/e 1/2/21/22
BR 50 IP 54 (IP 65)
verfügbar in Bearbeitung optional
Quote test text Quote test text Quote test text Quote test text Quote test text Quote test text Quote test text Quote test text Quote test text Quote test text
ELke