Black Edition Filterlüfter

Gewohnte Pfannenberg Qualität: Die Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter in schwarz sorgen für ein harmonisches Maschinendesign.

Farbharmonie in der Industriekühlung

Maschinenhersteller werden sich zunehmend bewusst, dass die Wertigkeit eines Produktes auch stark optisch geprägt ist. Bei der Auswahl von Komponenten achten sie auf ein harmonisches Erscheinungsbild.
Pfannenberg trägt dieser erhöhten Anfrage Rechnung und bietet seine Filterlüfter und Austrittsfilter auch in schwarz an.

Der Einsatz von Lüftergittern in hellen Grautönen stört bei farbigen Grundgehäusen empfindlich den optischen Eindruck. Schwarze Lüftergitter erzeugen dagegen einen angenehmen Kontrast und lassen sich somit hervorragend in das optische Gesamtbild der Maschine integrieren.

Pfannenberg Filterlüfter Portfolio ansehen

Filterlüfter - Black Edition

Filterlüfter RAL 9011 / 230V AC
TypAusschnittIPLuftmenge freiblasend 50 HzBestellnummer
PF 11.00092 x 92 mm5419 m³/h11611101050
PF 22.000125 x 125 mm5460 m³/h11622101050
125 x 125 mm5556 m³/h11622104050
PF 32.000177 x 177 mm5498 m³/h11632101050
177 x 177 mm55100 m³/h11632104050
PF 42.500223 x 223 mm54125 m³/h11642101050
223 x 223 mm55145 m³/h11642104050
PF 43.000223 x 223 mm54223 m³/h11643101050
223 x 223 mm55223 m³/h11643104050
PF 65.000291 x 291 mm54480 m³/h11665102050
PF 65.000 SL291 x 291 mm55505 m³/h11675107050
PF 66.000291 x 291 mm54640 m³/h11666102050
PF 67.000291 x 291 mm54845 m³/h11667102050
291 x 291 mm55925 m³/h11667107050

Austrittsfilter - Black Edition

Austrittsfilter RAL 9011
TypAusschnittIPBestellnummer
PFA 10.00092 x 92 mm5411710001050
PFA 20.000125 x 125 mm5411720001050
125 x 125 mm5511720004050
PFA 30.000177 x 177 mm5411730001050
177 x 177 mm5511730004050
PFA 40.000223 x 223 mm5411740001050
223 x 223 mm5511740004050
PFA 60.000291 x 291 mm5411760002050
291 x 291 mm5511760007050
Kontakt

Sie haben Fragen?

Fragen Sie unsere Experten.