Hamburg, 12. März 2018. Bereits in 2015 startete Pfannenberg mit seiner Fachtagung/Roadshow zum Thema „Planungssicherheit in der Brandalarmierung“ - mit großem Erfolg. Die Tagungsreihe wird nach einem Stopp in Berlin nun am 18. April in Tübingen stattfinden und Interessenten über die ergänzten bzw. überarbeiteten Normen und Vorschriften auf dem Laufenden halten. Im Rahmen der Fachtagung informiert Pfannenberg unter anderem darüber, wie Kunden mit der Planungsmethode 3D-Coverage für Ihre Anwendungen größtmögliche Planungssicherheit schaffen können.
Mark Egbers, verantwortlicher Sales Manager Signaling bei Pfannenberg, wird die aktuellen Anforderungen an Planung und Projektierung von optischen und akustischen Signalgebern gem. VDE 0833-2 in Verbindung mit den Produktnormen EN 54-3/-23 aufzeigen und Lösungen für eine größtmögliche Planungssicherheit präsentieren. Darüber hinaus wird er über die Auswahl der richtigen Betriebsmittel für Ex-Signalgeber aufklären.
Zum Thema 'Änderungen in der neuen DIN 14675' ist mit Sascha Puppel einen hochkarätigen Redner zu Gast. In seinen Vorträgen wird er zudem auf die Neuerungen der VDE 0833-1, -2 sowie auf die neue DIN VDE 0826-2 (BWA) eingehen. Sascha Puppel ist u. a. Vorstandsmitglied im Bundesverband der Sicherheitstechnik (BHE) und stellvertretender Fachausschuss-Vorsitzender 'Brandmeldetechnik'.
Er ist außerdem in folgenden Gremien vertreten:
- Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Aachen für Sicherheitstechnik im Elektrotechnikerhandwerk
- International zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN EN ISO / IEC 17024:2012 für die Prüfung und Abnahme von Sicherheitstechnischen Anlagen, Gefahrenmeldeanlagen (Amok, Brand, Einbruch, Überfall), Zutrittskontrollanlagen, Videoüberwachungsanlagen, Freilandüberwachungsanlagen, Fluchttürsysteme sowie der kriminaltechnische Bewertung mit Laborarbeiten zur technische Überprüfung von Tat- und Schadenshergängen
- Mitglied in div. VDE / DKE Normenausschüssen z.B. DIN VDE 0833-2, DIN VDE V 0826-x
- Mitglied im Arbeitskreis Prüfungsfragen DIN 14675
- Fachausschuss-Vorsitzender „Planer“
Details zur Veranstaltung:
Datum: 18.04.2018
Uhrzeit: 9 - ca. 15 Uhr
Ort: Haus des Handwerks, Handwerkerpark 1, 72072 Tübingen