SEGURIDAD FUNCIONAL – SIL/PL

"Pfannenberg ofrece equipos de señalización conformes con SIL/PL para:
Seguridad de sistemas (SIL): EN / IEC 61508, EN / IEC 61511
Seguridad de maquinaria (PL): EN ISO 13849-1"

Equipos de señalización conformes con SIL/PL

Como empresa líder en la fabricación de soluciones de señalización industrial, ofrecemos tanto equipos de señalización ópticos y acústicos conformes con SIL/PL.

Por regla general, el equipo de alarma realiza una función de protección de la seguridad en máquinas y sistemas. Por consiguiente, las consecuencias de un error en los equipos de señalización siempre presentan posibilidad de riesgo si no se detecta.

Más información sobre seguridad funcional. Elija su campo de aplicación.

Definición SIL / PL

Nivel de integridad de seguridad (SIL):  Se define como una nivel relativo de reducción de riesgo proporcionado por una función de seguridad, o para especificar un nivel objetivo de reducción de riesgo. Dicho de forma sencilla, SIL es una medida del rendimiento requerido para una función instrumentada de seguridad (SIF).

Nivel de rendimiento (PL): es un valor utilizado para definir la capacidad de piezas de sistemas de control, relacionadas con la seguridad, para desempeñar una función de seguridad en condiciones previsibles. Es el nivel de rendimiento en el que todo o parte de una construcción existente funciona con respecto a sus sistemas integrantes.