La más amplia gama de protección contra interferencias electromagnéticas.

Los ventiladores EMC de Pfannenberg proporcionan el blindaje y la amortiguación necesarios para proteger el equipo de interferencias electromagnéticas cuando se enfría con aire exterior. Nuestros ventiladores EMC® y sus filtros utilizan plásticos reciclables no metalizados y respetuosos con el medio ambiente.

  • Amortiguación a 30 MHz aprox. 71 dB.
  • 400 MHz de amortiguación aprox. 57 dB.
  • Superficie de contacto segura sin junta de cobre-berilio.
  • IP 54: alta protección contra polvo y gotas de agua.
  • IP 55: Alta protección contra el polvo y protección contra chorros de agua desde cualquier ángulo.
  1. 1

    Escudo de metal

    para una mayor protección electromagnética.

  2. 2

    Reducción del consumo de energía

    Más flujo de aire, menos consumo de energía.

  3. 3

    Funcionamiento un 300% más prolongado sin mantenimiento gracias al innovador filtro plisado

    Para una reducción de costes eficaz.

  4. 4

    No se requiere modificación

    a la plantilla del gabinete.

  5. 5

    Mantenimiento rápido y sencillo gracias al innovador mecanismo a presión

    Para reemplazar el filtro sin herramientas en segundos.

  6. 6

    No es necesario raspar el revestimiento

    Agarre seguro en el borde del corte.

  7. 7

    Sistema patentado de cierre a presión en 4 esquinas

    permite la instalación sin herramientas en segundos.

  8. 8

    Contacto seguro y protegido

    con el armario eléctrico por contacto de resorte.