ISO 7731: Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. Señales acústicas de peligro.
Los efectos disruptivos pueden afectar a la audibilidad
En general; cuando se planifican las señales acústicas, se parte del supuesto de que el volumen sonoro de un señalizador constituye el único criterio de selección. Sin embargo, esta suposición no es correcta: en instalaciones de fabricación, edificios y todas las demás áreas públicas, hay una serie de factores, como la frecuencia del ruido ambiente, las paredes aislantes o los equipos de protección como, p. ej. los protectores auditivos, pueden perjudicar la capacidad de percepción de señales acústicas.
En conclusión, es importante que un sistema de sonido acústico no solo proporcione volumen sonoro, sino que también sea capaz de cubrir ciertos intervalos de frecuencia a la hora de generar sonido. Hay que garantizar que este sonido resulte perceptible de forma eficaz por el oído humano y claramente diferenciable del ruido ambiente.
Descarga: sinopsis de los requisitos de ISO 7731
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
---|---|---|---|---|
¿Cuáles son los principales requisitos para una señal acústica de peligro y cómo seleccionar el equipo correcto? |
|
400 KB | Descargar |