Rendimiento óptimo certificado.
Confíe en los equipos de señalización que cumplen las más altas normas en términos de resistencia a impactos y vibraciones en una gama de diferentes clases de protección.
Extraordinaria resistencia a los impactos y las vibraciones.
Nuestros equipos de señalización certificados de acuerdo a DNV-GL son impermeables a vibraciones, sacudidas e impactos. Sus componentes PCB están fijados muy firmemente para evitar daños por culpa de vibraciones. Además, están equipados con abrazaderas metálicas que absorben o atenúan las oscilaciones y las vibraciones. Sin embargo, esto no es todo.
Mayor resistencia a impactos y choques.
En la industria pesada o la logística, por ejemplo los equipos de señalización están expuestos a niveles especialmente elevados de esfuerzo mecánico. Para aplicaciones en estas y otras áreas exigentes, ofrecemos equipos de señalización con certificación DNV-GL que además cuentan con clasificación de protección IK08. Incluso sin jaula protectora, resisten elevados niveles de esfuerzo mecánico y su funcionamiento está garantizado de forma fiable en todo momento.
Impermeables a polvo y agua, estables frente a UV, tolerantes al calor y a pruebas de heladas.
Muchos de nuestros dispositivos certificados conforme a DNV-GL están equipados con otras características como carcasa de aluminio y tienen clasificaciones de alta protección, como IP 66 o IP 67, lo que significa que son impermeables a chorros intensos de agua y breves periodos de inmersión en agua y a medios agresivos. Todo esto les cualifica para el uso en condiciones especialmente exigentes.
Planificación sencilla y segura: Pfannenberg Sizing Software PSS.
Nuestro PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS) es una herramienta gratuita y de fácil uso que proporciona una recomendación inmediata e informada sobre equipos, evitando un costoso exceso de especificación y un peligroso déficit de la misma durante la fase de planificación o durante la revisión de la configuración.
Ver inmediatamente el rendimiento del equipo para una superficie determinada: Pfannenberg 3D-Coverage.
Nuestros equipos de señalización son extraordinariamente eficientes. El método de planificación 3D-Coverage junto con el Pfannenberg Sizing Software proporciona valores fiables para la longitud, la anchura y la altura del área cuya cobertura está garantizada por la señal en relación con diferentes condiciones medioambientales.
Productos para condiciones extremas.
Tipo |
Resistente a los golpes |
Más resistente al impacto |
Sistema IP ≥66 |
Resistente al agua salada |
Resistencia UV |
–40 °C | +55 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avisadores acústicos PATROL PA 1, PA 5, PA 10, PA 20 |
+ | + | + | + | o | + | + |
Señalización combinada PATROL PA X 1-05, PA X 5-05 |
+ | + | + | + | o | + | + |
Avisadores acústicos DS DS 5, DS 10 |
+ | + | + | + | + | + | + |
Luces de flash PYRA PY X-S-05 |
+ | + | + | + | o | + | + |
Luces de flash PMF PMF 2020 |
+ | – | – | o | o | + | + |
Luces de flash WBL/WBS, ABL/ABS WBL/WBS, ABL/ABS |
+ | o | – | o | + | + | + |
Luces de flash WBLR/WBSR WBLR/WBLS |
+ | o | o | + | o | + | + |
Luces de flash CWB Ex-ATEX CWBL/CWBS |
+ | + | + | + | + | + | + |
+ recomendado
– no recomendado
o pertinente