Norma de seguridad funcional IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)

Sistema instrumentado de seguridad (Safety Instrumented System, SIS) (circuito de seguridad)

Desde el 1 de junio de 2015 la Directiva Europea Seveso III se ha implementado como ley nacional. En Alemania, esto ocurre con la enmienda a la Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12 BlmSchV). La supervisión e inspecciones gubernamentales oficiales tendrán incluso más influencia en la nueva Ordenanza sobre incidentes peligrosos.

Las obligaciones básicas indican tomar precauciones para prevenir incidentes peligrosos y sus posibles consecuencias. Esto incluye la colocación en el área de advertencias, alarmas e instalaciones de seguridad. Durante muchos años, Pfannenberg ha ofrecido tecnología de señalización conforme a las normas SIL/PL para entornos industriales adversos. Los avisadores acústicos y las luces parpadeantes, equipados con datos de seguridad clave, se pueden integrar en el concepto de seguridad de máquinas e instalaciones sin ningún inconveniente.

Un gráfico de riesgos no solo constituye un elemento importante para clasificar el sistema o la planta, sino que además ilustra claramente la complejidad del trabajo preliminar para completar e implementar los proyectos.

Gráfico de riesgos de acuerdo con la IEC 61508

Publicaciones / aplicaciones

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Dispositivos de señalización conformes a SIL para tecnología

  • inglés
pdf 6,2 MB Descargar

Ejemplo de control "Tecnología de procesos"

  • inglés
pdf 560 KB Descargar

Folletos / póster

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Simplificación de la seguridad funcional conforme a las norm

póster A1 por ambas caras

  • inglés
pdf 2,5 MB Descargar

Ejecución de procesos más segura y mitigación de riesgos

en el funcionamiento de las plantas y máquinas. Avisadores acústicos y luces parpadeantes relacionadas con la seguridad (edición 15)

  • inglés
pdf 1,1 MB Descargar

Hoja de información sobre seguridad funcional

IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)

  • inglés
pdf 800 KB Descargar