Compensación de presión

Dispositivo de compensación de presión

Las fluctuaciones de temperatura en un alojamiento en relación con el entorno, provocadas por componentes instalados que generan calor, y las fluctuaciones en la temperatura ambiente provocan cambios en las condiciones de presión. Estos cambios de presión pueden provocar que el polvo y la humedad penetren en el recinto. A fin de compensar estas fluctuaciones de presión, se recomienda instalar un elemento de equilibrio de presión a la vez que se mantienen los tipos de protección más altos (hasta IP 69K, limpieza a alta presión/chorro de vapor).

DatosPPC
Número de artículo17410050000
RoscaM12 x 1,5 – 10 mm
Sistema de protecciónIP 66, 68 + 69K
Unidad de venta5 piezas

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • inglés
pdf 340 KB Descargar