Sistemas de lámpara estándar

Lámpara LED delgada y libre de mantenimiento para el armario de interruptores.

Conexión sencilla con adaptador de conexión.

Interruptor integrado de encendido/apagado.

Incluye clips de montaje y tornillos, y lámina magnética autoadhesiva de montaje.

DatosPLS 008 MINI LEDPLS 013 MINI LED
Número de artículo1730821002017313210020
Tensión nominal ±10 %230 V 50/60 Hz
Consumo de corriente0.02 A0.033 A
Fuente de luzLED
Intensidad lumínica324 lm612 lm
Tipo de conexióncable de alimentación (1.8 m) con enchufe incluido
Dimensiones300 x 28 x 23.9 mm530 x 28 x 23.9 mm

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • inglés
pdf 73 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 62 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,3 MB Descargar