Calentador ventilado compacto con termostato 650–1200 W

Calentador ventilado compacto con termostato integrado 650–1200 W
  • alta potencia a índice de tamaño ⇒ diseño pequeño y compacto
  • amplia gama de potencia térmica 200–1200 W en un alojamiento
  • calentamiento rápido mediante tecnología PTC
  • montaje en la pared o en guía DIN
  • baja temperatura superficial
  • protección en los dedos en la entrada y salida
  • termostato integrado ajustable

montaje DIN

temperaturas extremas

termostato integrado

Datos técnicos

DatosPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Rendimiento calorífico (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Sistema de protección para objetivo de uso previstoIP 20
Rango de ajuste–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
Temperatura de funcionamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715 o 4 x tornillos M5 (no incluido)

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 380 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • esperanto
pdf 680 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 5,2 MB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 55 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 44 KB Descargar

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • inglés
pdf 290 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Número de artículo230 V17065710034170807100341709971003417099810034

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diferentes opciones de montaje

    directamente en la pared con tornillos o mediante fijación a presión en guía DIN.

  2. 2

    Protección segura

    contra la formación de condensado en el armario eléctrico gracias al calentamiento rápido mediante tecnología PTC.

  3. 3

    Amplia gama

    de potencia térmica de 200 a 1,200 W en un único alojamiento compacto y delgado.

  4. 4

    Conexión eléctrica

    mediante terminal enchufable.

  5. 5

    Protección de los dedos

    en la entrada y la salida, así como una temperatura superficial baja para garantizar la seguridad.

  6. 6

    Se utilizan principalmente

    en los armarios eléctricos más grandes para evitar temperatura bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.

  7. 7

    Termostato integrado ajustable

    para la regulación automática de la temperatura mínima del armario eléctrico.