Datos | FLH 250 SL | FLH 275 SLM | |
---|---|---|---|
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C) | 250 W | 275 W | |
Sistema de protección para objetivo de uso previsto | IP 20 | ||
Temperatura de operación | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
Temperatura de almacenamiento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
Tipo de montaje | fijación de tornillo M6 |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.