Datos | FLH-LST 020 | FLH-LST 030 | FLH-LST 050 | |
---|---|---|---|---|
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C) | 20 W | 30 W | 50 W | |
Sistema de protecciónpara objetivo de uso previsto | IP 44 (cable de conexión) e IP 20 (conector de terminal de enchufe) | |||
Temperatura de operación | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
Temperatura de almacenamiento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
Tipo de montaje | fijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715 |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.