Datos | PFH-T 200 | PFH-T 300 | PFH-T 400 | PFH-T 500 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento calorífico (Ta = +10 °C) | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | |
Sistema de protección para objetivo de uso previsto | IP 20 | ||||
Rango de ajuste | –20 … +40 °C / –4 … +104 °F | ||||
Temperatura de funcionamiento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Temperatura de almacenamiento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||||
Tipo de montaje | fijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715 o 4 x tornillos M5 (no incluido) |
Calentador ventilado compacto con termostato 200–500 W
Calentador ventilado compacto con termostato integrado 200–500 W
- alta potencia a índice de tamaño ⇒ diseño pequeño y compacto
- amplia gama de potencia térmica 200–1200 W en un alojamiento
- calentamiento rápido mediante tecnología PTC
- montaje en la pared o en guía DIN
- baja temperatura superficial
- protección en los dedos en la entrada y salida
- termostato integrado ajustable
Datos técnicos
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
680 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
5,2 MB | Descargar | |
Certificación CSA |
|
180 KB | Descargar | |
UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13 |
|
210 KB | Descargar | |
UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958 |
|
290 KB | Descargar |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | PFH-T 200 | PFH-T 300 | PFH-T 400 | PFH-T 500 | |
---|---|---|---|---|---|
Número de artículo | 230 V | 17020710034 | 17030710034 | 17040710034 | 17050710034 |
Números de artículo para otros tipos a petición.
Ventajas del producto
-
1
Diferentes opciones de montaje
directamente en la pared con tornillos o mediante fijación a presión en guía DIN.
-
2
Protección segura
contra la formación de condensado en el armario eléctrico gracias al calentamiento rápido mediante tecnología PTC.
-
3
Amplia gama
de potencia térmica de 200 a 1,200 W en un único alojamiento compacto y delgado.
-
4
Conexión eléctrica
mediante terminal enchufable.
-
5
Protección de los dedos
en la entrada y la salida, así como una temperatura superficial baja para garantizar la seguridad.
-
6
Se utilizan principalmente
en los armarios eléctricos más grandes para evitar temperatura bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.
-
7
Termostato integrado ajustable
para la regulación automática de la temperatura mínima del armario eléctrico.