Calentador ventilado compacto sin termostato 200–500 W

Calentador ventilado compacto 200–500 W
  • alta potencia a índice de tamaño ⇒ diseño pequeño y compacto
  • amplia gama de potencia térmica 200–1200 W en un alojamiento
  • calentamiento rápido mediante tecnología PTC
  • montaje en la pared o en guía DIN
  • baja temperatura superficial
  • protección en los dedos en la entrada y salida

montaje DIN

temperaturas extremas

Datos técnicos

[Translate to Spain:] DataPFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
Heating performance (Ta = +10 °C)200 W300 W400 W500 W
Degrees of protection for
intended purpose of use
IP 20
Operating temperature–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Storage temperature–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type of mountingsnap fastening for 35 mm profile bars according to EN 60715
or 4 x M5 screws (not included)

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 420 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • español
pdf 500 KB Descargar

Esquema 2D (DXF)

  • inglés
zip 250 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 4,3 MB Descargar

Declaración de conformidad

  • español
pdf 55 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 930 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 44 KB Descargar

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • inglés
pdf 290 KB Descargar

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

En MyPfannenberg encontrará más herramientas de software para la integración de productos digitales en su planificación y documentación (como las macros de Eplan).

Detalles del pedido

(copy 1)

Detalles del pedidoPFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
230 VNúmero de artículo17020610030170306100301704061003017050610030
115 VNúmero de artículo17020615030170306150301704061503017050615030

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diferentes opciones de montaje

    directamente en la pared con tornillos o mediante fijación a presión en guía DIN.

  2. 2

    Protección segura

    contra la formación de condensado en el armario eléctrico gracias al calentamiento rápido mediante tecnología PTC.

  3. 3

    Amplia gama

    de potencia térmica de 200 a 1,200 W en un único alojamiento compacto y delgado.

  4. 4

    Conexión eléctrica

    mediante terminal enchufable.

  5. 5

    Protección de los dedos

    en la entrada y la salida, así como una temperatura superficial baja para garantizar la seguridad.

  6. 6

    Se utilizan principalmente

    en los armarios eléctricos grandes para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.