Climatizadores de las series DTS, DTI y DTT.

Las series DTI y DTS cumplen con todos los requisitos de instalación parcialmente empotrada (DTI) y con montaje lateral (DTS) para cualquier tamaño de recinto.

Los climatizadores montados en la parte superior (DTT) ofrecen una seguridad única mediante un sistema de gestión de condensado innovador y patentado, y pueden instalarse en los espacios más limitados.

Presentamos los climatizadores εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Plantilla compatible con intercambiadores de calor aire/aire y aire/agua εCOOL.

El estándar del futuro

Con esta gama de productos, Pfannenberg está respondiendo a las crecientes demandas de los usuarios y a la creciente conciencia climática. El objetivo en el desarrollo de la serie εCOOL es la mayor rentabilidad posible con el mejor rendimiento posible.

Óptimo en eficiencia energética.

La serie εCOOL ha dado un enorme salto en cuanto a desarrollo en comparación con otras unidades DTI/DTS probadas, en particular en lo que se refiere a la eficiencia energética.

Los componentes especialmente desarrollados, combinados con los sistemas electrónicos inteligentes de la nueva generación reducen el consumo energético hasta en un 43 %.

En modo de espera otro 10 %.