DTI/DTS 9441

Climatizadores 2000 W

DTI: para montaje parcialmente empotrado en la puerta o el lateral
DTS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • Integrated Cooling System©: una plantilla de montaje para 5 potencias refrigerantes, montado por una persona en 2 minutos.
  • Condensador con 3 mm de paso de las aletas para una protección muy efectiva en un ambiente considerablemente contaminado.
  • Gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor.
  • Contacto de señal de averías y contacto de la puerta integrados.
  • Variante DTS: plantilla compatible con el intercambiador de calor aire/agua PWS 7332 L.

montaje parcialmente empotrado (DTI)

montaje lateral (DTS)

sistema de protección

amplia distancia

montaje sin herramientas

Datos técnicos

DatosDTI/DTS 9441
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz ¹
400/460 V 2~230 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A352000 W
A35/A501440 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones

1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos).

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de datos 400V

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Hoja de datos 230V

  • inglés
pdf 340 KB Descargar

Manual de funcionamiento

  • inglés
pdf 1,0 MB Descargar

Abertura

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Esquema DTI

  • inglés
zip 3,1 MB Descargar

Esquema DTS

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

Controller manual

  • alemán
  • inglés
  • francés
  • neerlandés
  • sueco
  • italiano
  • español
pdf 8,6 MB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 370 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTI 9441
TipoTensión nominal400/460 V CA230 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo1326943205513269441055
Detalles del pedidoDTS 9441
TipoTensión nominal400/460 V CA230 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo1328943205513289441055

Vídeo

Ventajas del producto

  1. 1

    Climatizador estándar

    atractiva relación precio-rendimiento para la refrigeración segura en el interior de armarios eléctricos industriales.

  2. 2

    Montaje sin necesidad de herramientas (DTI),

    instalable por 1 persona en menos de 3 minutos con un ahorro del 55 % en los costos de montaje.

  3. 3

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  4. 4

    Grandes distancias entre los orificios de ventilación de entrada y de salida

    para un paso seguro y la eliminación de los puntos calientes.

  5. 5

    Arista auxiliar para el montaje

    permite que el climatizador se mantenga en pie durante el desembalaje y antes de la instalación y previene que se deslice de manera incontrolada durante la colocación en la plantilla de montaje hecha por una persona.

  6. 6

    Placa de muelle (DTI)

    Permite que una persona pueda montar el climatizador. Previene la caída en ausencia de supervisión.

  7. 7

    Máxima variabilidad

    gracias a la plantilla compatible para 4 clases de potencia.

  8. 8

    Junta integrada (DTI)

    acabado y montaje perfecto.

  9. 9

    Puerta integrada y fallos

    para el modo de stand-by automático, en caso de apertura de la puerta y de apertura de un relé como indicador de un fallo centralizado, ausencia de alimentación, temperatura demasiado alta o demasiado baja, sensor de temperatura defectuoso o cortocircuito en el circuito de aire.