Datos | DTS 3061 HT | |
---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | |
230 V | ||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 680 W |
A40/A60 | 265 W | |
Temperatura ambiente | 0 … +60 °C / +32 … +140 °F | |
Grado de protección según NEMA | 3R/4 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones |
Gestión de condensado | sistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.