Datos | DTS 3141 (12) / DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CA 60 Hz | |||
400/460 V 3~ | 230 V | 115 V | |||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 1235 W | |||
A35/A50 | 570 W | ||||
Temperatura ambiente | SC | SC | +15 … +55 °C (+59 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | ||||
Grado de protección según NEMA | 12 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | |||
3R/4 | |||||
4/4X |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.