DTS 3241/3261/3281

Climatizadores 1900 W
  • diseño compacto, ideal para armarios eléctricos pequeños y más grandes, para la refrigeración de los puntos de mucho calor
  • especialmente adecuados para aplicaciones de la industria alimentaria y en exteriores
  • sistema de alta protección IP 56, sin necesidad de mantenimiento
  • mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 con certificación UL contra el recinto
  • condensador con una separación de aleta de 3 mm, protección muy efectiva frente a un ambiente considerablemente contaminado
  • sistema integrado de evaporación de condensado

montaje lateral

NEMA Modelo 12

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

amplia distancia

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

DatosDTS 3241 (12) / DTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X)
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A351900 W
A35/A501758 W
Temperatura ambienteSC+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Grado de protección
según NEMA
12hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones
3R/4
4/4X
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 330 KB Descargar

Manual de funcionamiento

  • inglés
pdf 5,0 MB Descargar
  • alemán
pdf 4,9 MB Descargar

Hoja de datos 115V

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Hoja de datos 230V

  • inglés
pdf 280 KB Descargar

Hoja de datos 400V

  • inglés
pdf 260 KB Descargar

CE Declaración de conformidad

  • inglés
  • alemán
pdf 190 KB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 1,6 MB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UKCA Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

En MyPfannenberg encontrará más herramientas de software para la integración de productos digitales en su planificación y documentación (como las macros de Eplan).

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTS 3241
TipoTensión nominal400/460 V
Standard ControllerNúmero de artículo13385736255
Detalles del pedidoDTS 3261
TipoTensión nominal400/460 V230 V115 V
Standard ControllerNúmero de artículo133857363551338574135513385744355
LAP¹Número de artículo133857363751338574137513385744375
Detalles del pedidoDTS 3281
TipoTensión nominal400/460 V230 V115 V
Standard ControllerNúmero de artículo133857361581338574115813385744158
LAP¹Número de artículo133857361781338574117813385744178

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

1 LAP (paquete de baja temperatura ambiente): incluye un calentador del recinto de 900 W y un termostato que se debe colocar dentro del recinto.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diseño compacto

    Climatizador robusto con diseño compacto para armarios eléctricos más pequeños o para refrigerar zonas calientes.

  2. 2

    Acero inoxidable

    Modelo de acero inoxidable con grado de protección IP 56, adecuado especialmente para aplicaciones exteriores o para el sector de Alimentación y Bebidas.

  3. 3

    Diseño robusto

    se caracteriza por tener componentes probados y eficientes desde el punto de vista energético.

  4. 4

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  5. 5

    Evaporación integrada de condensado

    Ninguna acumulación de agua debajo del dispositivo para una mayor seguridad de trabajo.