DTS 3661/3681

Climatizadores 5795 W
  • especialmente adecuados para aplicaciones de la industria alimentaria y en exteriores
  • sistema de alta protección IP 56, sin necesidad de mantenimiento
  • mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 con certificación UL contra el recinto
  • condensador con una separación de aleta de 3 mm, protección muy efectiva frente a un ambiente considerablemente contaminado
  • gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor
  • sistema integrado de evaporación de condensado

montaje lateral

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

amplia distancia

Acero inoxidable

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

DatosDTS 3661 (NEMA 3R/4)DTS 3681 (NEMA 4/4X)
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A355795 W
A35/A504678 W
Temperatura ambienteSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Grado de protección
según NEMA
3R/4hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
4/4Xhacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 560 KB Descargar

Hoja de datos 230V

  • inglés
pdf 250 KB Descargar

Hoja de datos 400V

  • inglés
pdf 780 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 440 KB Descargar

3D-model DTS 3661 (STEP)

  • inglés
zip 33 MB Descargar

Cut-out DTS 3661 (DXF)

  • inglés
zip 18 KB Descargar

Cut-out DTS 3681 (DXF)

  • inglés
zip 18 KB Descargar

3D-model DTS 3681 (STEP)

  • inglés
zip 33 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTS 3661DTS 3681
TipoTensión nominal400/460 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo1338393635513383936158

Ventajas del producto

  1. 1

    Diseño compacto

    Climatizador robusto con diseño compacto para armarios eléctricos más pequeños o para refrigerar zonas calientes.

  2. 2

    Acero inoxidable

    Modelo de acero inoxidable con grado de protección IP 56, adecuado especialmente para aplicaciones exteriores o para el sector de Alimentación y Bebidas.

  3. 3

    Diseño robusto

    se caracteriza por tener componentes probados y eficientes desde el punto de vista energético.

  4. 4

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  5. 5

    Evaporación integrada de condensado

    Ninguna acumulación de agua debajo del dispositivo para una mayor seguridad de trabajo.