Intercambiadores de calor aire/aire εCOOL de las series PAI y PAS.

El uso del aire ambiente para la gestión térmica del recinto es el modo de refrigeración más económico y de mayor eficiencia energética. En numerosas aplicaciones, el aire ambiente está contaminado de polvo, líquidos o gases; en caso de contacto con dichos contaminantes, los componentes integrados en el recinto pueden sufrir daños. Por consiguiente, no se puede utilizar más un ventilador con filtro.

Los intercambiadores de calor aire/aire Pfannenberg son la solución ideal para estas áreas de aplicación.

Categorías de intercambiadores de calor aire/aire

Gracias a los intercambiadores de calor integrados es posible separar completamente el flujo de aire interno y externo. El interior del recinto está aislado herméticamente de la atmósfera. El polvo y los fluidos nocivos ya no pueden dañar los componentes integrados. Así, los intercambiadores de calor aire/aire εCOOL son una alternativa a los ventiladores con filtro. La robusta construcción en acero de los intercambiadores de calor aire/aire les permite funcionar en entornos industriales hostiles. Según la lógica εCOOL, a la facilidad de mantenimiento se le ha dado un valor particular. El ensamblaje y el mantenimiento se han reducido a una única cantidad reducida de tiempo. La eficiencia energética y la facilidad de mantenimiento son la base excelente para la seguridad de los procesos, la fiabilidad y las ventajas en términos de costos.