Intercambiadores de calor aire/aire εCOOL de la serie PAS

Resultados 3/3
Modelo Capacidad frigorífica Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal cURus EAC CE
PAS 6043 20 W/K 618 x 380 x 212 mm 230 V
PAS 6133 65 W/K 937 x 410 x 199 mm 230 V
PAS 6203 100 W/K 1555 x 485 x 252 mm 230 V
disponible en preparación opcional