PWI/PWS 6052 0,5kW

Intercambiador de calor aire/agua εCOOL 500 W

PWI: para montaje parcialmente empotrado, en la puerta o el lateral
PWS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • diseño robusto: cubierta de acero, fácil para pintar
  • ofrece el más alto grado de seguridad y eficiencia energética
  • plantilla compatible con sistema εCOOL por ejemplo, para intercambiador de calor aire/aire y climatizadores
  • montaje fácil con sistema click and fit para la versión parcialmente empotrada PWI
  • Sin mantenimiento
  • termostato y válvula solenoide integrados para controlar la temperatura
  • supervisión de temperatura integrada con contacto de alarma

montaje parcialmente empotrado (PWI)

montaje lateral (PWS)

sistema de protección

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

alarma de temperatura

control de temperatura

amplia distancia

plantilla compatible con DT | unidades A/A

montaje sin herramientas (PWI)

Datos técnicos

DataPWI/PWS 6052
Rated voltage ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Cooling capacity at 200 l/hW10/A35500 W
Ambient temperature+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Water inlet temperature> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
Degrees of protection
according to EN 60529
IP 55towards the electrical enclosure
if used as intended by the manufacturer

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PWS 7002 - 71002 pdf 75 KB Download
Op. inst. PWx 6052 230V 115V pdf 2,9 MB Download
Short operat. instruction pdf 1,0 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 250 KB Descargar

Abertura PWI (DXF)

  • inglés
zip 6,9 KB Descargar

Abertura PWS (DXF)

  • inglés
zip 11 KB Descargar

Modelo 3D PWI (STEP)

  • inglés
zip 1,6 MB Descargar

Modelo 3D PWS (STEP)

  • inglés
zip 3,0 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,7 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWI 6052PWS 6052
Tensión nominal230 V115 V230 V115 V
Número de artículo12891201055128912040551288120105512881204055

Números de artículo para otros tipos a petición.

Vídeo

Presentamos los climatizadores εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Ventajas del producto

  1. 1

    Seguridad de proceso

    • Flujo de aire y capacidad frigorífica altos.
    • El calor no se difunde en el entorno.
    • Monitorización integrada de la temperatura con contacto de alarma.

  2. 2

    Alta resiliencia

    • Alta protección IP (IP 55).
    • También disponible con tubería y cubierta de acero inoxidable para el funcionamiento en condiciones ambientales agresivas.
    • Independientes de la temperatura ambiente del lugar de instalación.

  3. 3

    Facilidad de mantenimiento y de montaje

    • Diseño compacto.
    • La sujeción no requiere modificar la plantilla de taladrado.
    • Sin mantenimiento.

  4. 4

    Montaje rápido

    con sistema click and fit para PWI.

  5. 5

    Alta eficiencia

    Ofrece el más alto grado de seguridad y eficiencia energética.

  6. 6

    Plantilla compatible

    con sistema εCOOL por ejemplo, para intercambiadores de calor aire/aire y climatizadores.

  7. 7

    Cubierta de acero

    Hecha de chapa de acero, fácil de pintar con colores personalizados.

  8. 8

    Económico

    • Compatibilidad de sistema con los refrigeradores.
    • Pueden integrarse en los circuitos de refrigeración existentes.
    • Válvula solenoide y termostato integrados para un control de la temperatura de alta eficiencia energética.