PAI/PAS 6043

Intercambiador de calor aire/aire 20 W/K

PAI: para montaje parcialmente empotrado en la puerta o el lateral
PAS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • abertura compatible con DTI/DTS 9041
  • sello fácil de montar, no es necesario readaptar la abertura de montaje
  • termostato integrado para controlar la temperatura
  • termostato adicional para advertencia de temperatura excesiva
  • no necesita mantenimiento
  • gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor

sistema de protección

alarma de temperatura

control de temperatura

montaje parcialmente empotrado (PAI)

montaje lateral (PAS)

plantilla compatible con DT | unidades aire/agua

montaje sin herramientas (PAI)

Datos técnicos

DatosPAI/PAS 6043
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V 1~115 V
Capacidad frigorífica específica20 W/K
Volumen aire con boca libreinterno240 / 280 m³/h280 m³/h
externo240 / 280 m³/h280 m³/h
Temperatura ambiente–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
IP 34hacia el ambiente,
si se usa según las especificaciones

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 270 KB Descargar

Hoja de datos

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

Modelo 3D PAI (STEP)

  • inglés
zip 1,4 MB Descargar

Modelo 3D PAS (STEP)

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

Abertura PAI (DXF)

  • inglés
zip 3,9 KB Descargar

Abertura PAS (DXF)

  • inglés
zip 4,2 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPAI 6043PAS 6043
230 V CANúmero de artículo1299111105512981111055
115 V CANúmero de artículo1299111405512981114055

Opciones / accesorios

AccesoriosPiezaNúmero de artículo
Adaptador del filtro (RAL 7035)118060200000
Filtro Vlies518061600000

Ventajas del producto

  1. 1

    Junta integrada (PAI)

    acabado y montaje perfecto.

  2. 2

    Montaje sin necesidad de herramientas (PAI)

    Instalable por 1 persona en menos de 3 minutos con un ahorro del 55 % en los costos de montaje.

  3. 3

    Grandes distancias entre los orificios de ventilación de entrada y de salida

    para un paso seguro y la eliminación de los puntos calientes.

  4. 4

    Arista auxiliar para el montaje

    permite que el intercambiador de calor se mantenga en pie durante el desembalaje y antes de la instalación y previene que se deslice de manera incontrolada durante la colocación en la plantilla de montaje llevada a cabo por una persona.

  5. 5

    Facilidad de mantenimiento

    gracias al acceso directo a los ventiladores, con lo que el 80 % de los tiempos de reparación son más cortos.

  6. 6

    Prefiltro opcional

    a elección entre filtro de aluminio, filtro Vlies o acanalado, para aplicaciones con intercambiadores de calor en condiciones ambientales más variadas.

  7. 7

    Máxima variabilidad

    gracias a la plantilla compatible con las 5 clases de potencia, pero también con los climatizadores e intercambiadores de calor aire/agua Pfannenberg.

  8. 8

    Termostato integrado

    para la regulación de la temperatura; termostato adicional para la alarma de temperatura excesiva, sin mantenimiento.

  9. 9

    Placa de muelle (PAI)

    Permite que una persona pueda montar el intercambiador de calor. Previene la caída en ausencia de supervisión.