PAS 6203

Intercambiador de calor aire/aire 100 W/K

PAS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • abertura compatible con la serie completa DTS 6000 de climatizadores
  • sello fácil de montar, no es necesario readaptar la abertura de montaje
  • termostato integrado para controlar la temperatura
  • termostato adicional para advertencia de temperatura excesiva
  • no necesita mantenimiento
  • gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor

alarma de temperatura

control de temperatura

sistema de protección

montaje lateral (PAS)

plantilla compatible con DT | unidades aire/agua

Datos técnicos

DatosPAS 6203
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz
230 V
Capacidad frigorífica específica100 W/K
Volumen aire con boca libreinterno1175 / 1300 m³/h
externo1175 / 1300 m³/h
Temperatura ambiente–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
IP 34hacia el ambiente,
si se usa según las especificaciones

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PAX pdf 150 KB Download
Supplement PAX 6203 pdf 180 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Supplement PAX 6203 pdf 460 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product Sheet

  • inglés
pdf 600 KB Descargar

Abertura PAS6203

  • inglés
zip 14 KB Descargar

Esquema PAS

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

CE_air-air_heat-exchanger.pdf

  • inglés
  • alemán
pdf 110 KB Descargar

En MyPfannenberg encontrará más herramientas de software para la integración de productos digitales en su planificación y documentación (como las macros de Eplan).

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPAS 6203
230 V CANúmero de artículo12983611055

Opciones / accesorios

AccesoriosPiezaNúmero de artículo
Adaptador del filtro (RAL 7035)118310000151
Filtro Vlies518300000147

Ventajas del producto

  1. 1

    Grandes distancias entre los orificios de ventilación de entrada y de salida

    para un paso seguro y la eliminación de los puntos calientes.

  2. 2

    Arista auxiliar para el montaje

    permite que el intercambiador de calor se mantenga en pie durante el desembalaje y antes de la instalación y previene que se deslice de manera incontrolada durante la colocación en la plantilla de montaje llevada a cabo por una persona.

  3. 3

    Facilidad de mantenimiento

    gracias al acceso directo a los ventiladores, con lo que el 80 % de los tiempos de reparación son más cortos.

  4. 4

    Prefiltro opcional

    a elección entre filtro de aluminio, filtro Vlies o acanalado, para aplicaciones con intercambiadores de calor en condiciones ambientales más variadas.

  5. 5

    Máxima variabilidad

    gracias a la plantilla compatible con las 5 clases de potencia, pero también con los climatizadores e intercambiadores de calor aire/agua Pfannenberg.

  6. 6

    Termostato integrado

    para la regulación de la temperatura; termostato adicional para la alarma de temperatura excesiva, sin mantenimiento.