Termostatos/higrostatos

La presencia de termostatos/higrostatos combinados asegura que la temperatura en el interior del armario eléctrico sea siempre correcta, impidiendo la formación de condensado. Los termostatos se utilizan como reguladores de temperatura y los higrostatos accionan los calentadores o los ventiladores con filtro al superarse un valor de humedad relativa predeterminado. 

Resultados 1/1
Modelo Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal cURus EAC CE
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm AC / DC
FLZ 610 80,5 x 59 x 38 mm
disponible en preparación opcional