FLZ 600 / FLZ 610

Higrostato / Unidad combinada higróstato/termostato

Los higrostatos de la serie FLZ activan los calentadores o ventiladores con filtro del armario eléctrico cuando se exceda un nivel de humedad relativa previamente establecido. La humedad relativa se mantiene por encima del punto de rocío, y se evita la condensación del agua sobre los componentes eléctricos y la corrosión de la chapa metálica desprotegida. El dispositivo de combinación electrónica une termostato e higrostato en un mismo alojamiento y, al mismo tiempo, supervisa la humedad relativa y la temperatura con independencia una de la otra.

conmutador reversible con contacto de muelle (FLZ 510)

carga máxima (FLZ 610)

Aprobado por UL

Datos técnicos

DatosFLZ 600FLZ 610
Tensión nominalN/AAC 50/60 Hz
N/A230V115 V
Margen de ajuste0… +60 °C / +32 … +140 °F
Implementación del dispositivohigrostato mecánicodispositivo electrónico de combinación de higrostato-termostato
Tipo de contactocambio con contactor de resortecambio/relé
Margen de ajuste40–90 % H.R.40–90 % H.R. / 0 °C ... +60 °C
Valor máx. de potencia de conmutaciónNC24–250 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA240 V AC, 8 (3) A o 120 V AC, 8 (3) A
NA24–250 V AC / 5 (0,2) A – min. 100 mA24 V DC, 4 A
DCC50 V, 1 A – 75 V, 0,5 A – min. 100 mA
Margen de temperatura de operación0 … +60 °C / +30 … +140 °F–20 … +60 °C / –4 … +140 °F
Margen de temperatura de almacenamiento–20 … +80 °C / –4 … +176 °F–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Adecuado para la operación deventilador y calentador
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 44 KB Download
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 30 KB Download
Manual FLZ 600 pdf 300 KB Download
Manual FLZ 610 pdf 420 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product Sheet

  • español
pdf 540 KB Descargar

Modelo 3D FLZ 600 (STEP)

  • inglés
zip 3,2 MB Descargar

Modelo 3D FLZ 610 (STEP)

  • inglés
zip 2,8 MB Descargar

Certificación EAC FLZ 610

  • ruso
pdf 250 KB Descargar

UL certificate FLZ 600

  • inglés
pdf 220 KB Descargar

UL certificate FLZ 610

  • inglés
pdf 220 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLZ 600FLZ 610
Número de artículo1720700000017218100000

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Higrostatos

    accionan los calentadores para armarios eléctricos o los ventiladores con filtro al superarse un valor de humedad relativa predeterminado.

  2. 2

    La humedad relativa

    se mantiene por encima del punto de rocío, evitando así que el agua se deposite sobre los componentes eléctricos y que se genere corrosión.

  3. 3

    En combinación

    con los ventiladores con filtro, permiten un ahorro adicional de energía, materiales y tiempo y, por lo tanto, un mejor equilibrio ambiental.

  4. 4

    Conexión eléctrica

    mediante terminales roscados y fijación a presión en guía DIN.

  5. 5

    En combinación

    con los calentadores para armario eléctrico, sirven para regular la temperatura en el armario.

  6. 6

    El uso de higrostatos

    podrá obtener una mayor fiabilidad en el proceso de producción, un menor consumo energético gracias al uso adecuado para las necesidades y una mejora del rendimiento de los calentadores y de los ventiladores con filtro accionados.

  7. 7

    El dispositivo electrónico combinado FLZ 610

    incorpora un termostato y un higrostato en un único alojamiento y permite monitorizar simultáneamente y de forma independiente la humedad relativa y la temperatura.