Cubiertas de protección contra la intemperie

  • Disponible en tres tamaños diferentes en dos diseños, que se pueden combinar con nuestra cartera de ventiladores con filtro Pfannenberg de cuarta generación (PF 11.000 - PF 67.000).
  • Muy poca profundidad, por lo que se requiere menos espacio hacia el exterior. Esto mantiene libres las rutas de escape y de tráfico.
  • Instalación muy cómoda deslizando la cubierta sobre la carcasa básica, que se atornilla como de costumbre al armario eléctrico.
  • Alta protección contra vandalismo gracias a la resistencia al impacto IK10 y al atornillado opcional de la campana desde el interior. Esto significa que no es posible desenroscar los tornillos desde el exterior.
  • Los paños filtrantes del ventilador subyacente se pueden sustituir fácilmente.
  • Con certificación UL.
  • Con IPX6 y NEMA 1, 12, 3R, 4X, en combinación con un ventilador con filtro.
  • Además de la versión estándar de acero inoxidable, Pfannenberg ofrece también una versión de acero con recubrimiento de polvo (RAL 7035).
  • El uso de acero inoxidable cepillado V2A permite un diseño uniforme con los armarios de acero inoxidable existentes y aumenta la resistencia a la corrosión.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Manual HPR Rainhood pdf 930 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Flyer

  • español
pdf 1,1 MB Descargar

3D-models (STEP)

  • inglés
zip 560 KB Descargar

3D-models (IGS)

  • inglés
zip 640 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoAcero RAL 7035Acero inoxidable
para ventiladores con filtro 10000 y 20000HPR 200001811200000018112000001
para ventiladores con filtro 30000 y 40000HPR 400001811200000218112000003
para ventiladores con filtro 60000HPR 600001811200000418112000005