PF 11.000

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 1, caudal de aire de hasta 24 m³/h
  • sistema de protección IP 54, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 1 de la 3ª generación
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 45 piezas para un montaje más rápido

tamaño

sistema de protección

montaje sin herramientas

sustitución de estera de filtro sin herramientas

negro/RAL 9011

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

Asociación Estándar Canadiense

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

NEMA Modelo 12

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 11.000
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Caudal de aire boca libre19 / 24 m³/h19 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP STEP 6,3 MB Download
30162-973_PF 11000_AC_Connector_PDG.STEP STEP 9,0 MB Download
30162-974_PF 11000_DC_Connector_PDG.STEP STEP 9,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 460 KB Descargar

Dibujo AC (IGES)

  • inglés
zip 2,0 MB Descargar

Modelo 3D AC (STEP)

  • inglés
zip 1,2 MB Descargar

Dibujo DC (IGES)

  • inglés
zip 2,1 MB Descargar

Modelo 3D DC (STEP)

  • inglés
zip 2,5 MB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCAPF 11.000 con conexión por cable
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351161110105511611151055
Detalles del pedidoCAPF 11.000 con conexión por abrazadera
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351161110106611611151066
IP 54RAL 901111611101087
Detalles del pedidoCCPF 11.000 con conexión por cable
Sistema de protecciónTensión nominal12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54RAL 7035116118510551161180105511611701055
IP 54RAL 901111611801050
Detalles del pedidoCCPF 11.000 con conexión por abrazadera
Sistema de protecciónTensión nominal24 V CC
IP 54RAL 703511611801066
IP 54RAL 901111611801087

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro adecuadas

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo18611600029
Dimensiones87 x 87 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.