PF 32.000

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 3, caudal de aire de hasta 110 m³/h
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 14 piezas para un montaje más rápido

tamaño

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

negro/RAL 9011

Asociación Estándar Canadiense

Conformidad euroasiática

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

NEMA Modelo 12

sistema de protección

sistema de protección

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 32.000
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V24 V48 V
Caudal de aire boca libreIP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 550 KB Descargar

Dibujo AC (IGES)

  • inglés
zip 3,2 MB Descargar

Modelo 3D AC (STEP)

  • inglés
zip 2,4 MB Descargar

Dibujo DC (IGES)

  • inglés
zip 3,8 MB Descargar

Modelo 3D DC (STEP)

  • inglés
zip 3,0 MB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCAPF 32.000
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
Detalles del pedidoCCPF 32.000
Sistema de protecciónTensión nominal24 V CC48 V CC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003118611600035
Dimensiones170 x 170 mm166 x 156 mm