| Datos | PF 66.000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | |||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
| Caudal de aire boca libre | IP 54 | 640 / 653 m³/h | ||
| IP 55 | 770 / 785 m³/h | |||
| Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G3 | ||
| IP 55 | G4 | |||
| Margen de temperatura | –40 … +55 °C | |||
| Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición | |||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.