Un paso adelante con la nueva green Series

El equipo de ingeniería de Pfannenberg ha realizado mejoras sustanciales en los climatizadores DTI / DTS 6000 que ha comprado. Con la nueva green Series, estamos estableciendo estándares completamente nuevos en términos de sostenibilidad.

Las ventajas de nuestra nueva green Series de un vistazo:

  • Al aumentar significativamente la eficiencia energética y reducir la cantidad de refrigerante, hemos mejorado el impacto ambiental.
  • La nueva serie viene con certificación UL según la última norma (UL 60335).
  • Hemos aumentado el grado de protección hacia el cuadro eléctrico a IP 55.
  • Ofrecemos conmutación simplificada de 400/460 V.

¿Qué hay que tener en cuenta para sustituir los productos en uso por los nuevos códigos de la nueva serie?

  • Las unidades reciben un nuevo código de artículo.
  • El modo de instalación y corte no cambia.
  • El diseño se ha modificado ligeramente para lograr un mejor flujo de aire.
  • La conexión eléctrica ahora está ubicada en el centro.
  • En caso de fallo, una nueva unidad puede reemplazar la actual sin ningún problema.

¿Cuáles son exactamente las unidades afectadas por este cambio?

Cambiaremos todas las versiones de los siguientes productos a nuestra nueva serie verde en enero de 2022:

  • DTS/DTI 6201
  • DTS/DTI 6301
  • DTS/DTI 6401
  • DTS/DTI 6501
  • DTS/DTI 6801

Download

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Conmutación simplificada de 400/460 V

  • inglés
pdf 690 KB Descargar

Características y Beneficios

  • inglés
pdf 300 KB Descargar

Comparación de los códigos de artículo antiguos y nuevos

  • inglés
xlsx 24 KB Descargar

Product Sheets

  • inglés
pdf 1,6 MB Descargar

Modelos 3D DTI/DTS 6201-6301 (STEP)

  • inglés
zip 5,8 MB Descargar

Modelos 3D DTI/DTS 6401-6501 (STEP)

  • inglés
zip 7,3 MB Descargar

Modelos 3D DTI/DTS 6801 (STEP)

  • inglés
zip 10 MB Descargar