EB 190/250 WT

Refrigeradores 19–25 kW
  • estándar de la industria resistente
  • refrigeración líquida con agua y mezclas de agua/glicol
  • alojamiento de acero con revestimiento grueso de polvo
  • alojamiento básico idéntico para refrigeración de aceite y agua
  • circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados
  • equipados con un módulo de control programable que permite pequeñas histéresis de la temperatura del fluido de refrigeración
  • es posible integrar componentes adicionales específicos del proyecto a petición

sistema de protección

agua | agua/glicol

histéresis reducida

temperaturas extremas

RAL 7035

distintos colores RAL disponibles

bomba mejorada

Datos técnicos

DatosEB 190 WTEB 250 WT
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)¹W18/A3219 / 21 kW25 / 27,7 kW
Caudal (bomba)²50 l/min
Presión (cabezal) (bomba)3 bar
Temperatura ambiente+15 … +40 °C
Conexiones (medio)IG1" BSP
Ruido @ 50 Hz
según EN ISO 3741
<73 dB(A)

¹ capacidad de refrigeración incl. pérdida de potencia en la bomba, temperatura de salida del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C

² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 440 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 730 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
  • italiano
pdf 47 KB Descargar

Diagrama hidráulico

  • inglés
pdf 330 KB Descargar

Opciones

  • inglés
pdf 880 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 590 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoEB 190 WTEB 250 WT
Número de artículo4203190000142032500001

Ventajas del producto

  1. 1

    Controlador digital

    Controlador electrónico basado en microprocesador con salida de alarma remota que permite histéresis reducida.

  2. 2

    Opciones

    Numerosas características opcionales que incluyen el panel de mensaje de error, la bomba de alta presión y el llenado automático del tanque.

  3. 3

    Tensión nominal

    Es posible su uso en tensiones diferentes. Por ej. 400 V 50 Hz y 460 V 60 Hz.

  4. 4

    Certificación CE y UL

    Certificación CE y UL508a como estándar.

  5. 5

    Diseño del tanque

    Tanque plástico, aislado, con líquido refrigerante.

  6. 6

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua/glicol | aceite de baja viscosidad. Viscosidad máx.: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  7. 7

    Aplicaciones

    Para aplicaciones en interiores y exteriores.

  8. 8

    Estándar de la industria resistente

    Alojamiento de acero con una capa gruesa de revestimiento en polvo.

  9. 9

    Ventiladores de alto rendimiento

    Gran flujo de aire que garantiza el funcionamiento en condiciones de alta temperatura.