EB 300/350/400 WT

Refrigeradores 30–40 kW
  • estándar de la industria resistente
  • refrigeración líquida con agua y mezclas de agua/glicol
  • alojamiento de acero con revestimiento grueso de polvo
  • alojamiento básico idéntico para refrigeración de aceite y agua
  • circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados
  • equipados con un módulo de control programable que permite pequeñas histéresis de la temperatura del fluido de refrigeración
  • es posible integrar componentes adicionales específicos del proyecto a petición

sistema de protección

agua | agua/glicol

histéresis reducida

temperaturas extremas

RAL 7035

distintos colores RAL disponibles

bomba mejorada

Datos técnicos

DatosEB 300 WTEB 350 WTEB 400 WT
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)¹W18/A3230 / 32,8 kW35 / 38,3 kW40 / 44,4 kW
Caudal (bomba)²80 l/min
Presión (cabezal) (bomba)3,5 bar
Temperatura ambiente+15 … +40 °C
Conexiones (medio)IG1 1/2" BSP
Ruido @ 50 Hz
según EN ISO 3741
< 73 dB (A)

¹ capacidad de refrigeración incl. pérdida de potencia en la bomba, temperatura de salida del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C

² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará detalles técnicos adicionales, curvas de rendimiento y dimensiones en la descarga del producto en la parte superior derecha de esta página.

Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 480 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
  • italiano
pdf 47 KB Descargar

Diagrama hidráulico

  • inglés
pdf 330 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 690 KB Descargar

Opciones

  • inglés
pdf 880 KB Descargar

Certificación EAC

  • inglés
  • ruso
pdf 590 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoEB 300 WTEB 350 WTEB 400 WT
Número de artículo420330000014203350000142034000001

Ventajas del producto

  1. 1

    Controlador digital

    Controlador electrónico basado en microprocesador con salida de alarma remota que permite histéresis reducida.

  2. 2

    Opciones

    Numerosas características opcionales que incluyen el panel de mensaje de error, la bomba de alta presión y el llenado automático del tanque.

  3. 3

    Tensión nominal

    Es posible su uso en tensiones diferentes. Por ej. 400 V 50 Hz y 460 V 60 Hz.

  4. 4

    Certificación CE y UL

    Certificación CE y UL508a como estándar.

  5. 5

    Diseño del tanque

    Tanque plástico, aislado, con líquido refrigerante.

  6. 6

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua/glicol | aceite de baja viscosidad. Viscosidad máx.: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  7. 7

    Aplicaciones

    Para aplicaciones en interiores y exteriores.

  8. 8

    Estándar de la industria resistente

    Alojamiento de acero con una capa gruesa de revestimiento en polvo.

  9. 9

    Ventiladores de alto rendimiento

    Gran flujo de aire que garantiza el funcionamiento en condiciones de alta temperatura.