EB 2.0 3,2–16 kW.

  • Nueva serie EB 2.0 diseñada para facilitar la elección de la solución más adecuada
  • 6 configuraciones estándar
  • 7 capacidad de refrigeración
  • Amplia gama de aplicaciones
  • Productos innovadores y componentes de alta calidad garantizan máximo rendimiento y eficiencia energética
Resultados 3/3
Modelo Capacidad frigorífica Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal UL CSA CE
EB 32 WT 3,2 kW 1225 x 600 x 760 mm 400 V 3 ~
EB 44 WT 4,4 kW 400 V 3~
EB 65 WT 6,5 kW 1225 x 600 x 760 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 80 WT 8,0 kW
EB 95 WT 9,5 kW
EB 140 WT 14 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 160 WT 16 kW
disponible en preparación opcional

UL = E-box UL508A