EB 32/44 WT

Refrigeradores 3,2–4,4 kW
  • Disponible en 6 configuraciones preestablecidas (ver archivo adjunto)
  • adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • nueva serie de refrigeradores diseñada para facilitar la elección e instalación de soluciones de refrigeración líquida
  • productos innovadores de alta calidad el diseño utiliza componentes de avanzada con el doble objetivo de garantizar rendimiento máximo y óptima eficiencia energética

sistema de protección

agua | agua/glicol

tecnología por microcanales

histéresis reducida

tanque grande

RAL 7035

distintos colores RAL disponibles

bomba mejorada

tecnología por inversor

facilidad de mantenimiento

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

aplicaciones láser

Datos técnicos

DatosEB 32 WTEB 44 WT
Tensión nominal±1 %50 Hz CA
±10 %400 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)¹W18/A323,2 kW4,4 kW
Caudal (bomba)¹8,6 l/min12,3 l/min
Presión de bomba2,5 bar
Temperatura ambiente+15 … +45 °C
Flujo de aire¹externo2500 / 2750 m³/h
Conexiones (medio)IG1/2" BSP

¹ datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
EC DECLARATION pdf 480 KB Download
EC DECLARATION pdf 560 KB Download
EC DECLARATION pdf 570 KB Download
70040-071_01-E.pdf pdf 5,0 MB Download
70040-089_01-A.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-096_01-B(Controller_Manual).pdf pdf 3,8 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,6 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,3 MB Download
CHILLER DATA 42030325001 pdf 46 KB Download
CHILLER DATA 42030325010 pdf 32 KB Download
CHILLER DATA 42030325011 pdf 32 KB Download
chiller data sheet 42030325012 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030325013 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030325014 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030445001 pdf 46 KB Download
CHILLER DATA 42030445009 pdf 32 KB Download
CHILLER DATA 42030445010 pdf 32 KB Download
CHILLER DATA 42030445011 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030445012 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030445013 pdf 33 KB Download
KIT COMPLETION EB 44 STD pdf 44 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 410 KB Descargar

Descripción de configuraciones estándar

  • inglés
pdf 78 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 510 KB Descargar

Diagrama hidráulico 32 WT

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Diagrama hidráulico 44 WT

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Curva de rendimiento 32 WT

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

Curva de rendimiento 44 WT

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

Sobre de funcionamiento

  • inglés
pdf 41 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 590 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoconfiguraciónEB 32 WTEB 44 WT
Número de artículoBasic4203032500142030445001
Número de artículoH4203032501042030445009
Número de artículoS4203032501142030445010
Número de artículoHS4203032501242030445011
Número de artículoSP4203032501342030445012
Número de artículoHSP4203032501442030445013

Ventajas del producto

  1. 1

    5 configuraciones estándar preestablecidas

    diseñado para aplicaciones industriales específicas y basado en nuestra experiencia de 60 años: ofrece una solución completa para cada necesidad.

  2. 2

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua/glicol | aceite de baja viscosidad. Viscosidad máx.: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnología MCHX

    El uso de intercambiadores de calor de microcanales para el diseño de la bobina del condensador permite soluciones más eficientes y compactas. El filtro de aire adicional proporciona intervalos de mantenimiento más largos.

  4. 4

    Circuito hidráulico inteligente

    Totalmente no ferroso, puede utilizarse con agua desionizada. Tanque de gran volumen, con llenado automático de agua, indicador de nivel y manómetro en el panel frontal. Conexiones hidráulicas y drenaje del tanque en la parte posterior. Bomba centrífuga horizontal como estándar que ofrece diseño compacto, alta fiabilidad y amplio margen de rendimiento.

  5. 5

    Máxima eficiencia

    El diseño ecológico y la cuidadosa selección de los componentes principales (compresores, bombas y ventiladores) según ErP 2015 garantizan la máxima eficiencia sin disminuir el rendimiento.

  6. 6

    Condiciones ambientales

    Adecuado para temperatura ambiente de hasta +45 °C.

  7. 7

    Respeto al medio ambiente

    debido al refrigerante R410A de alta eficiencia (R407C para modelos de menor tamaño).

  8. 8

    Diseño industrial

    Base multifuncional (antivibración, patas ajustables, paletizable, ruedas), 2 paneles laterales extraíbles para facilitar el acceso a los componentes, insertos roscados en la parte superior que permiten levantar 4 cáncamos.