EB 65/80/95 WT

Refrigeradores 6,5–9,5 kW
  • Disponible en 6 configuraciones preestablecidas (ver archivo adjunto)
  • adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • nueva serie de refrigeradores diseñada para facilitar la elección e instalación de soluciones de refrigeración líquida
  • productos innovadores de alta calidad
  • el diseño utiliza componentes de avanzada con el doble objetivo de garantizar rendimiento máximo y óptima eficiencia energética

sistema de protección

agua | agua/glicol

tecnología por microcanales

histéresis reducida

tanque grande

RAL 7035

distintos colores RAL disponibles

bomba mejorada

tecnología por inversor

facilidad de mantenimiento

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

aplicaciones láser

Datos técnicos

DatosEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacidad frigorífica (con bomba)¹W18/A326,5 / 7,2 kW8 / 8,8 kW9,5 / 10,6 kW
Caudal (bomba)¹17,2 l/min21,5 l/min25,8 l/min
Presión de bomba3 bar
Temperatura ambiente+15 … +45 °C
Flujo de aire¹externo4000 / 4400 m³/h5000 / 5500 m³/h
Conexiones (medio)IG3/4" BSP

¹ datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
EC DECLARATION pdf 480 KB Download
EC DECLARATION pdf 560 KB Download
EC DECLARATION pdf 570 KB Download
70040-071_01-E.pdf pdf 5,0 MB Download
70040-089_01-A.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-089_01-_.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-096_01-B(Controller_Manual).pdf pdf 3,8 MB Download
70040-096_01-_.pdf pdf 3,0 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,6 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,3 MB Download
CHILLER DATA 42030655001 pdf 25 KB Download
CHILLER DATA 42030655017 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030655018 pdf 32 KB Download
chiller data sheet 42030655019 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655020 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655021 pdf 48 KB Download
CHILLER DATA 42030805001 pdf 46 KB Download
CHILLER DATA 42030805009 pdf 32 KB Download
CHILLER DATA 42030805010 pdf 32 KB Download
chiller datasheet 42030805011 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030805012 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030805013 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030955001 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955012 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030955013 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955014 pdf 43 KB Download
CHILLER DATA 42030955015 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030955016 pdf 33 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Ventajas

  • inglés
pdf 730 KB Descargar

Hoja del producto 65 WT

  • español
pdf 410 KB Descargar

Hoja del producto 80 / 95 WT

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Descripción de configuraciones estándar

  • inglés
pdf 78 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 510 KB Descargar

Diagrama hidráulico 650 WT

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Diagrama hidráulico 80 WT

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Diagrama hidráulico 95 WT

  • inglés
pdf 120 KB Descargar

Sobre de funcionamiento

  • inglés
pdf 41 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 590 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoconfiguraciónEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Número de artículoBasic420306550014203080500142030955001
Número de artículoH420306550174203080500942030955012
Número de artículoS420306550184203080501042030955013
Número de artículoHS420306550194203080501142030955014
Número de artículoSP420306550204203080501242030955015
Número de artículoHSP420306550214203080501342030955016

Ventajas del producto

  1. 1

    5 configuraciones estándar preestablecidas

    diseñado para aplicaciones industriales específicas y basado en nuestra experiencia de 60 años: ofrece una solución completa para cada necesidad.

  2. 2

    Fluido de refrigeración

    Agua | mezclas de agua/glicol | aceite de baja viscosidad. Viscosidad máx.: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnología MCHX

    El uso de intercambiadores de calor de microcanales para el diseño de la bobina del condensador permite soluciones más eficientes y compactas. El filtro de aire adicional proporciona intervalos de mantenimiento más largos.

  4. 4

    Circuito hidráulico inteligente

    Totalmente no ferroso, puede utilizarse con agua desionizada. Tanque de gran volumen, con llenado automático de agua, indicador de nivel y manómetro en el panel frontal. Conexiones hidráulicas y drenaje del tanque en la parte posterior. Bomba centrífuga horizontal como estándar que ofrece diseño compacto, alta fiabilidad y amplio margen de rendimiento.

  5. 5

    Máxima eficiencia

    El diseño ecológico y la cuidadosa selección de los componentes principales (compresores, bombas y ventiladores) según ErP 2015 garantizan la máxima eficiencia sin disminuir el rendimiento.

  6. 6

    Condiciones ambientales

    Adecuado para temperatura ambiente de hasta +45 °C.

  7. 7

    Respeto al medio ambiente

    debido al refrigerante R410A de alta eficiencia (R407C para modelos de menor tamaño).

  8. 8

    Diseño industrial

    Base multifuncional (antivibración, patas ajustables, paletizable, ruedas), 2 paneles laterales extraíbles para facilitar el acceso a los componentes, insertos roscados en la parte superior que permiten levantar 4 cáncamos.