EB 2.0 OL 3,2–16 kW
- Refrigerador EB para aplicaciones en las que el líquido del proceso es aceite o emulsión con alta viscosidad (por ejemplo, circuitos hidráulicos).
- Según la temperatura requerida, los fluidos del proceso se pueden refrigerar con una solución estándar o un intercambiador intermedio agua/aceite.
- Es posible el intercambio directo en caso de que la temperatura requerida esté entre 20 y 35 °C.
Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Tensión nominal | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EB 32 (Oil) | 3,2 kW | 1254 x 606 x 764 mm | 400 V 3 ~ | ||
EB 44 (Oil) | 4,4 kW | |||||
EB 65 (Aceite) | 6,5 kW | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
EB 80 (Aceite) | 8,0 kW | |||||
EB 95 (Aceite) | 9,5 kW | |||||
![]() |
EB 140 (Aceite) | 14 kW | 1435 x 856 x 761 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||
EB 160 (Aceite) | 16 kW |
disponible
en preparación
opcional