EB 140/160 OL

Refrigeradores 14–16 kW
  • estándar de la industria resistente
  • refrigeración líquida con aceite (viscosidad 22–68 cSt)
  • alojamiento de acero con revestimiento grueso de polvo
  • alojamiento básico idéntico para refrigeración de aceite y agua
  • circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados
  • equipados con un módulo de control programable que permite pequeñas histéresis de la temperatura del fluido de refrigeración
  • es posible integrar componentes adicionales específicos del proyecto a petición

sistema de protección

emulsiones

emulsiones alta viscosidad

histéresis reducida

bomba mejorada

facilidad de mantenimiento

Datos técnicos

DatosEB 140 OLEB 160 OL
Tensión nominal
sin bomba
±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Tensión nominal
con bomba
±1 %50 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Capacidad frigorífica ¹O26/A3214 kW16 kW
Caudal ²65 l/min
Temperatura ambiente+15 … +45 °C
Conexiones (medio)IG1" BSP
Nivel de ruido a 50 Hz
según EN ISO 3741
72 dB(A)

¹ datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

² caudal requerido: unidad estándar sin bomba

Puede encontrar más información sobre nuestras opciones de enfriadores en este enlace.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 250 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 490 KB Descargar

Diagrama hidráulico (EB sin bomba)

  • inglés
pdf 52 KB Descargar

Diagrama hidráulico (EB con bomba)

  • inglés
pdf 53 KB Descargar

Certificado EAC

  • ruso
pdf 960 KB Descargar

Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoEB 140 OLEB 160 OL
Número de artículosin bomba4303140500143031605001
Número de artículocon bomba4303140500243031605002

Ventajas del producto

  1. 1

    Componentes específicos para aceite

    Intercambiador de calor personalizado específicamente diseñado para el enfriamiento del aceite.

  2. 2

    Altamente personalizable

    Muchas características opcionales incluyendo bypass de gas caliente, interruptor de flujo y filtro de aluminio.

  3. 3

    Fluido de refrigeración

    Aceites | mezclas de alta viscosidad de 22 a 68 cSt a +40 °C.

  4. 4

    Con o sin bomba

    extremadamente versátil: unidades para funcionamiento con bomba externa (in situ) - solución rápida disponible: unidades con bombas estándar incluidas

  5. 5

    Aplicaciones

    Para aplicaciones en interiores.

  6. 6

    Diseño

    Circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados. Salida de aire por la parte superior de la unidad.

  7. 7

    Amigable con el medio ambiente

    Debido al refrigerante de alta eficiencia R410A (R407C para unidades más pequeñas).

  8. 8

    Condiciones ambientales

    Adecuado para temperaturas ambiente de hasta +45 °C.