EB 190/250 OIL

Refrigeradores 19–25 kW
  • estándar de la industria resistente
  • refrigeración líquida con aceite*
  • alojamiento de acero con revestimiento grueso de polvo
  • alojamiento básico idéntico para refrigeración de aceite y agua
  • circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados
  • equipados con un módulo de control programable que permite pequeñas histéresis de la temperatura del fluido de refrigeración
  • es posible integrar componentes adicionales específicos del proyecto a petición

 * viscosidad de serie hasta 68 cSt (68 mm²/s) a +40 °C

sistema de protección

emulsiones

emulsiones alta viscosidad

histéresis reducida

temperaturas extremas

RAL 7035

distintos colores RAL disponibles

Datos técnicos

DatosEB 190 OILEB 250 OIL
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Capacidad frigorífica ¹O26/A3219 / 21 kW25 / 27,7 kW
Caudal ²60 l/min
Temperatura ambiente+15 … +40 °C
Conexiones (medio)IG1" BSP
Ruido @ 50 Hz
según EN ISO 3741
<73 dB(A)

¹ temperatura de salida del aceite +26 °C, temperatura ambiente +32 °C, viscosidad del aceite 22 cSt @ +40 °C
² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará detalles técnicos adicionales, curvas de rendimiento y dimensiones en la descarga del producto en la parte superior derecha de esta página.

Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 47 KB Descargar
  • inglés
pdf 47 KB Descargar

Esquema

  • inglés
pdf 730 KB Descargar

Opciones

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,3 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoEB 190 OILEB 250 OIL
Número de artículo4303190500443032505002

Ventajas del producto

  1. 1

    Componentes específicos para aceite

    Los intercambiadores de calor y otros componentes de esta unidad están diseñados para el uso con aceite de alta viscosidad como fluido refrigerante.

  2. 2

    Altamente personalizable

    Gran variedad de características opcionales que incluyen derivación hidráulica, interruptor de flujo y filtro de aluminio.

  3. 3

    Fluido de refrigeración

    Aceites | mezclas de alta viscosidad hasta 68 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  4. 4

    Bomba como una opción

    Las versiones estándar vienen sin bomba.

  5. 5

    Aplicaciones

    Para aplicaciones en interiores y exteriores.

  6. 6

    Control de temperatura estable

    Solución ideal cuando se necesita un control constante de temperatura.

  7. 7

    Diseño

    Circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados. Salida de aire desde la parte superior de la unidad.