EB 30/43/60 OIL

Refrigeradores 3–6 kW
  • estándar de la industria resistente
  • refrigeración líquida con aceite*
  • alojamiento de acero con revestimiento grueso de polvo
  • alojamiento básico idéntico para refrigeración de aceite y agua
  • circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados
  • equipados con un módulo de control programable que permite pequeñas histéresis de la temperatura del fluido de refrigeración
  • es posible integrar componentes adicionales específicos del proyecto a petición

* viscosidad en el estándar hasta 68 cSt (68 mm²/s) a +40 °C

sistema de protección

emulsiones

emulsiones alta viscosidad

histéresis reducida

temperaturas extremas

RAL 7035

distintos colores RAL disponibles

Datos técnicos

DatosEB 30 OILEB 43 OILEB 60 OIL
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Capacidad frigorífica ¹O26/A323 / 3,3 kW4,3 / 4,7 kW6 / 6,5 kW
Caudal ²10 l/min25 l/min25 l/min
Temperatura ambiente+15 … +40 °C+15 … +45 °C
Conexiones (medio)IG3/4" BSP
Ruido @ 50 Hz
según EN ISO 3741
<66 dB(A)<70 dB(A)

¹ temperatura de salida del aceite +26 °C, temperatura ambiente +32 °C, viscosidad del aceite 22 cSt @ +40 °C

² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz  

Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 40 KB Descargar

Diagrama hidráulico

  • inglés
pdf 65 KB Descargar

Esquema

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Opciones

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,3 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoEB 30 OILEB 43 OILEB 60 OIL
Número de artículo430303050134303030501343030605002

Ventajas del producto

  1. 1

    Componentes específicos para aceite

    Los intercambiadores de calor y otros componentes de esta unidad están diseñados para el uso con aceite de alta viscosidad como fluido refrigerante.

  2. 2

    Altamente personalizable

    Gran variedad de características opcionales que incluyen derivación hidráulica, interruptor de flujo y filtro de aluminio.

  3. 3

    Fluido de refrigeración

    Aceites | mezclas de alta viscosidad hasta 68 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  4. 4

    Bomba como una opción

    Las versiones estándar vienen sin bomba.

  5. 5

    Aplicaciones

    Para aplicaciones en interiores y exteriores.

  6. 6

    Control de temperatura estable

    Solución ideal cuando se necesita un control constante de temperatura.

  7. 7

    Diseño

    Circuito de refrigeración y circuito hidráulico separados. Salida de aire desde la parte superior de la unidad.