Sistema de Refrigeración Pasiva PWW 9–24 kW
- La serie PWW se basa en el principio de refrigeración pasiva.
- Diseñada para aplicaciones en las que ya está disponible el agua de proceso.
- Se regulará el agua de proceso que fluye a través del intercambiador de calor integrado en el lado primario para mantener el agua de refrigeración del lado secundario a una temperatura estable.
Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Tensión nominal | cURus | cULus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PWW 9.000 | 9,0 kW | 475 x 580 x 580 mm | 230 V AC | ||||
PWW 12.000 | 12 kW | |||||||
![]() |
PWW 18.000 | 18 kW | 475 x 580 x 580 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
PWW 24.000 | 24 kW |
disponible
en preparación
opcional