Rack 1100 / Rack 1700 / Rack 2400

Refrigeradores 1,1–2,4 kW
  • refrigerador autónomo
  • refrigeración líquida con agua y mezclas de agua/glicol
  • cubierta del alojamiento de aluminio anodizado
  • alojamiento básico fabricado de una lámina de acero revestido con polvo
  • estándar de laboratorio y de la industria resistente en 3 clases de rendimiento
  • es posible integrar componentes adicionales específicos del proyecto a petición

sistema de protección

agua | agua/glicol

RAL 9005

Datos técnicos

DatosRack 1100Rack 1700Rack 2400
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %230 V 1~
Capacidad frigorífica (con bomba)¹W18/A321,1 / 1,35 kW1,7 / 2,05 kW2,4 / 2,7 kW
Caudal (bomba)²12 l/min14 l/min
Presión (cabezal) (bomba)2 bar2,5 bar
Temperatura ambiente+15 … +45 °C / +59 … +113 °F+15 … +40 °C / +59 … +104 °F
Conexiones (medio)IG3/8" BSP
Nivel de ruido @ 50 Hz
según EN ISO 3741
<66 dB(A)68 dB(A)

¹ capacidad de refrigeración incl. pérdida de potencia en la bomba, temperatura de salida del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C

² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz

Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 390 KB Descargar

Opciones

  • inglés
pdf 880 KB Descargar

Dibujo 1100 / 1700

  • inglés
pdf 140 KB Descargar

Dibujo 2400

  • inglés
pdf 280 KB Descargar

Diagrama hidráulico 1100 / 1700

  • inglés
pdf 52 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 40 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 590 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoRack 1100Rack 1700Rack 2400
Número de artículo420101100084201017001142010240003

Ventajas del producto

  1. 1

    Estándar de la industria resistente

    utilizado en el campo de equipamiento de laboratorio y automatización industrial. Se produce en 3 clases de rendimiento.

  2. 2

    Evaporador inmerso

    evaporador inmerso para garantizar dimensiones exteriores compactas.

  3. 3

    Dimensiones compactas

    Ideal para plantas pequeñas con restricciones de espacio. El diseño compacto de la unidad permite que se la acople a una amplia variedad de tipos de máquinas.

  4. 4

    Bomba centrífuga

    para refrigeración líquida con agua | mezclas de agua/glicol | aceite de baja viscosidad. Viscosidad máx.: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  5. 5

    Controlador del microprocesador

    con pantalla digital que proporciona información operativa continua.

  6. 6

    Aluminio anodizado

    Cubierta del alojamiento de aluminio anodizado. Alojamiento básico fabricado de una lámina de acero revestido con polvo.