Gestión térmica en condiciones ambientales extremas.
Es necesario desarrollar una solución de climatización resistente a las vibraciones para los fabricantes de sistemas eólicos que trabajan en todo el mundo. Dondequiera que esté, la tecnología de control de los rotores está expuesta a fluctuaciones de temperatura y a condiciones atmosféricas extremas (desiertos, montañas, offshore). Las paletas de los rotores, que tienden a ser cada vez más anchas, están sometidas a mayores niveles de estrés.

Requisito de aplicación.
Tolerancia respecto de condiciones atmosféricas extremas y fluctuaciones en términos de temperatura, humedad y composición del aire. Resistencia a los golpes y a las vibraciones que derivan, entre otras cosas, de los violentos impactos que afectan a los rotores. Disponibilidad de alto nivel en condiciones térmicas extremas.
La solución Pfannenberg.
Para cumplir estos requisitos específicos, se desarrolló una serie de termoventiladores robustos de alto rendimiento: los modelos compactos FLH-T.
Los termoventiladores tienen las siguientes características:
- Un termostato integrado (con higrostato opcional).
- Altos rendimientos térmicos de 250 W a 1000 W.
- Temperaturas de almacenamiento y funcionamiento entre –40 °C y +70 °C.
- Dimensión uniforme para permitir una instalación fácil en función de los requisitos de climatización.
- Rodamientos de bolas (en lugar de los tradicionales cojinetes deslizantes) para aumentar la duración, en particular con temperaturas altas.
Implementación.
Tanto en la industria de la energía eólica como en el campo de las telecomunicaciones, los modelos FLH-T conquistaron una posición de liderazgo. Como única unidad disponible actualmente en el mercado global, el producto satisface las exigencias de las pruebas de oscilación y choque según la norma DIN EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 (aplicaciones ferroviarias – tren de engranajes). La serie FLH-T está certificada para el mercado de Estados Unidos, Canadá y Alemania (UR, CE).