BR 35

Columna de señalización Ø 35 mm
  • diseño modular con seis elementos de diferentes colores y cuatro métodos de montaje que ofrecen un sinfín de posibilidades de combinación
  • sistema de alta protección
  • la luz se amplifica mediante los prismas internos de la lente de policarbonato a prueba de impactos, resistente al calor y antipolvo, y es fácilmente identificable desde todos los lados
  • diseño atractivo con un diámetro de sólo 35 mm
  • la columna de señalización BR 35 es la guinda del pastel para las líneas de máquinas y de producción
  • para el uso en producción electrónica, en laboratorios, en tecnología médica y en todas las demás aplicaciones en interiores
  • la solución perfecta desde el punto de vista técnico y económico para cada aplicación
  • n.º de diseño registrado 9706583.8, n.º de patente de utilidad 29716867.3

sistema de protección

bombilla de filamento

LED

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

conector (opción)

Datos técnicos

Datos eléctricosBR 35
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación–15 … +10 %–15 … +10 %–15 … +20 %–15 … +20 %
Capacidad de la fuente de luz3 W3 W4 W4 W
Datos mecánicosBR 35
Fuente de luzACBA9s, 3 W
CCBA9s, máx. 4 W
Número de módulosmáx. 4
Colores de lenteclaro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul
Nivel de presión acústica, módulo del avisador acústico75 dB(A)

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Manual BR 35 D-E-F-GB pdf 470 KB Download
Supplement "Unassigned cable pdf 11 KB Download
Manual BR35-x PM pdf 490 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
  • alemán
pdf 430 KB Descargar

Manual de funcionamiento avisador acústico módulo

  • inglés
pdf 74 KB Descargar

Accesorios

  • inglés
pdf 500 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 51 KB Descargar

Modelo 3D 3 P (IGS)

  • inglés
zip 210 KB Descargar

Modelo 3D 3 P (SAT)

  • inglés
zip 200 KB Descargar

Modelo 3D 3 P (STEP)

  • inglés
zip 150 KB Descargar

Modelo 3D 3 S (IGS)

  • inglés
zip 320 KB Descargar

Modelo 3D 3 S (SAT)

  • inglés
zip 340 KB Descargar

Modelo 3D 3 S (STEP)

  • inglés
zip 250 KB Descargar

Modelo 3D 3 T (IGS)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

Modelo 3D 3 T (SAT)

  • inglés
zip 200 KB Descargar

Modelo 3D 3 T (STEP)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D 4 PM (IGS)

  • inglés
zip 280 KB Descargar

Modelo 3D 4 PM (SAT)

  • inglés
zip 460 KB Descargar

Modelo 3D 4 PM (STEP)

  • inglés
zip 520 KB Descargar

Modelo 3D W (IGS)

  • inglés
zip 130 KB Descargar

Modelo 3D W (SAT)

  • inglés
zip 57 KB Descargar

Modelo 3D W (STEP)

  • inglés
zip 74 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,3 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoBR 35 soporte de montaje
VersiónTensión nominal230 V CA24 V CC
monofásico BR 35-1-SNúmero de artículo2208010100022080801000
bifásico BR 35-2-SNúmero de artículo2208010200022080802000
trifásico BR 35-3-SNúmero de artículo2208010300022080803000
tetrafásico BR 35-4-SNúmero de artículo2208010400022080804000
trifásico con orden de color fijado: superior: rojo, medio: amarillo, inferior: verdeNúmero de artículo2208010000022080800000
Detalles del pedidoBR 35 montaje en pedestal
VersiónTensión nominal230 V CA24 V CC
monofásico BR 35-1-PNúmero de artículo2208110100022081801000
bifásico BR 35-2-PNúmero de artículo2208110200022081802000
trifásico BR 35-3-PNúmero de artículo2208110300022081803000
tetrafásico BR 35-4-PNúmero de artículo2208110400022081804000
Detalles del pedidoBR 35 montaje en tubo
VersiónTensión nominal230 V CA24 V CC
monofásico BR 35-1-TNúmero de artículo2208210100022082801000
bifásico BR 35-2-TNúmero de artículo2208210200022082802000
trifásico BR 35-3-TNúmero de artículo2208210300022082803000
tetrafásico BR 35-4-TNúmero de artículo2208210400022082804000
Detalles del pedidoBR 35 montaje panel
VersiónTensión nominal230 V CA24 V CC
monofásico BR 35-1-PMNúmero de artículo2208310100022083801000
bifásico BR 35-2-PMNúmero de artículo2208310200022083802000
trifásico BR 35-3-PMNúmero de artículo2208310300022083803000
tetrafásico BR 35-4-PMNúmero de artículo2208310400022083804000

Ventajas del producto

  1. 1

    Indicador compacto de estado de la maquinaria

    el diámetro de 35 mm complementa la maquinaria industrial en tanto ofrece excelente visibilidad.

  2. 2

    Diseño modular

    Simplifica la configuración y el montaje de una amplia variedad de opciones de color e iluminación.

  3. 3

    Lentes prismáticas

    Proporcionan dispersión de la luz para una alta visibilidad desde todos los lados. Material de policarbonato altamente resistente a los impactos.

  4. 4

    Satisface múltiples requisitos

    Proporciona indicación del estado de la maquinaria y del proceso a las líneas de producción, laboratorios, equipamiento médico y sistemas transportadores.

  5. 5

    Diseño patentado

    n.º 9706583.8, n.º de patente de utilidad 29716867.3.

  6. 6

    Selección de tipo de lámpara

    Soporta bombillas de filamento o lámparas LED.