Datos técnicos | BR 50 (módulos estándar) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Módulos | luz continua | luz intermitente 1,5 Hz | |||
Colores | claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul | ||||
Fases de segmento (total) | máx. 5 (el orden y el color se pueden seleccionar de manera individual) | ||||
Fuente de luz | bombilla BA15d | LED | bombilla BA15d | LED | |
Potencia nominal | por fase | 7 W | según la tensión | 7 W | según la tensión |
por fase si 5 fases | 5 W | 5 W | |||
Consumo de corriente nominal (50/60 Hz) | 230 V CA | 35 mA | 15 mA | 35 mA | – |
115 V CA | 64 mA | 15 mA | – | – | |
margen de operación | –15 % ... +10 % | ||||
Consumo de corriente nominal | 24 V CC | 300 mA | 30 mA | 250 mA | 30 mA |
margen de operación | –15 % ... +20 % | 10–30 V |
Datos técnicos | BR 50 (módulos estándar) | ||
---|---|---|---|
Módulos | luz parpadeante | avisador acústico | |
Colores | claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul | ||
Fases de segmento (total) | máx. 5 (el orden y el color se pueden seleccionar de manera individual) | ||
Energía de destello | 230/115 V CA | 0,6 julios | |
24 V CA/CC | 1 julio | ||
Nivel de presión acústica | 85 /-10 dB(A) | ||
Consumo de corriente nominal (50/60 Hz) | 230 V CA | 10,5 mA | 15 mA |
115 V CA | 20 mA | 15 mA | |
margen de operación | –10 % ... +15 % | –15 % ... +10 % | |
Consumo de corriente nominal | 24 V CC | CA/CC: 100 mA | 12 mA |
margen de operación | CA: 10–27 V / CC: 10–35 V | –15 % ... +20 % |
Datos técnicos | Módulo de luz continua supervisada | BR 50 AS-i Bus Esclavo | |
---|---|---|---|
Módulos | AS-i | AS-i-AB | |
Tipos de módulo | luz continua supervisada | Módulo LED, módulo de avisador acústico, módulo de luz continua, módulo de luz intermitente | |
Colores | amarillo, rojo | ||
Fases de segmento (total) | máx. 3 | máx. 4 | máx. 3 |
Fuente de luz | 2x 8 LED (no intercambiables) | ||
Salida de alarma / AS-i perfil | máx. 230 V / 80 mA, RONmáx = 35 Ω (cerrado en funcionamiento sin errores) | S-8.F.E | S-8.A.E |
Tensión nominal | 24 V CC | 26,5–31,6 V | |
Consumo de corriente nominal | aprox. 35 mA | <0,25 A |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.