DS 5-SIL / DS 10-SIL

Avisador acústico máx. 108 dB(A) / máx. 114 dB(A)
  • altas exigencias de seguridad integrada en condiciones industriales
  • para señalizar situaciones peligrosas en aplicaciones relevantes para la seguridad, como seguridad de planta y de procesos, p. ej.,
    • advertencia de puesta en marcha
    • advertencia de velocidad de rotación excesiva
    • advertencia de retraso de parada de la máquina
  • mediante la autosupervisión integrada de los dispositivos que exige la normativa se garantiza la inspección regular de los dispositivos de advertencia
  • los dispositivos de advertencia se pueden implementar en los Sistemas de Instrumentación para la Seguridad (SIS) hasta el SIL 2

SIL 2/PL d: Todos los datos técnicos de seguridad se encuentran en el manual que se encuentra en el área de descargas.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

penetración acústica

garantía

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosDS 5-SIL
Tensión nominal95–253 V CA24 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz
Margen funcional95–253 V19–29 V
Consumo de corriente nominal40 mA @ 230 V280 mA
Consumo eléctrico – canal de diagnóstico30 mA @ 230 V20 mA
Potencia de conmutación – canal de diagnóstico230 V / 80 mA
Datos eléctricosDS 10-SIL
Tensión nominal95–253 V CA24 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz
Margen funcional95–253 V19–29 V
Consumo de corriente nominal60 mA @ 230 V420 mA
Consumo eléctrico – canal de diagnóstico30 mA @ 230 V20 mA
Potencia de conmutación – canal de diagnóstico230 V / 80 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506632_Rev06_Feb21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 73 KB Download
Conformity_UKCA_085507016_Rev00_Sep21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 40 KB Download
Manual DS5/DS10 SIL pdf 2,6 MB Download
Manual DS5/10 HV SIL pdf 2,5 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Certificación SIL

  • inglés
pdf 360 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 230 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 150 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 73 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDS 5-SIL
VersiónTensión nominal95–253 V CA24 V CC
EstándarNúmero de artículo2310610060123106800601
TAS (selección de tono externo mediante
la función cerrada de la tensión de control
Número de artículo2310610060323106800603
Detalles del pedidoDS 10-SIL
VersiónTensión nominal95–253 V CA24 V CC
EstándarNúmero de artículo2311110060123111800601
TAS (selección de tono externo mediante
la función cerrada de la tensión de control
Número de artículo2311110060323111800603

Muestras de audio

DS sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

23

Sirena

24

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

31

Barrido Francia NFC 48-265

36

Barrido

45

Barrido

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

57 w. EN54-3

Tono continuo UK BS5839-1

60

Tono continuo

63

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

108

Tono interrumpido

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

125

Tono alterno

127

Tono alterno

128 : EN54-3

Tono alterno

131

Tono alterno UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

146

Tono alterno, Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

Ventajas del producto

  1. 1

    Alojamiento de aluminio fundido

    Resistente a la luz ultravioleta, agua de mar y muchos productos químicos. La robusta estructura resiste el vandalismo para garantizar un alto grado de seguridad funcional.

  2. 2

    Notificación acústica seleccionable

    Elección de 32 tonos de alarma únicos con tres niveles de control de tono para la diferente señalización de eventos específicos.

  3. 3

    Elección de niveles de salida

    Versiones para niveles de presión de sonido de 105 dB (A) y 110 dB (A) para satisfacer una variedad de necesidades de cobertura de señal.

  4. 4

    Fuertes orejetas de montaje de metal

    Garantiza una instalación segura en muchos tipos de superficies.

  5. 5

    Versiones que cumplen con SIL

    Versiones para Sistemas de Instrumentación para la Seguridad hasta el SIL 2/PLd. La función de auto-monitorización integrada satisface el requisito de verificaciones rutinarias del sistema y elimina la necesidad de dispositivos redundantes.

  6. 6

    Tecnología de cápsula de sonido electromagnético

    La señal acústica incluye un conjunto de bandas laterales de baja frecuencia para una excelente penetración del sonido en las paredes y puertas, que resulta en alarmas altamente efectivas.

  7. 7

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  8. 8

    Manga para cable de acero inoxidable

    Incluida para garantizar un alto grado de integridad de las conexiones eléctricas.