Datos eléctricos | SON 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA | 24 V CC | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±25 % | |
Consumo de corriente nominal | 30 mA | 50 mA | 180 mA | 150 mA |
Datos eléctricos | SON 4L | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
Consumo de corriente nominal | 20 mA | 25 mA | 60 mA |
Datos eléctricos | SON 4L | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal | 24 V CC | 12 V CC | |
Margen de operación | ±25 % | ±25 % | |
Consumo de corriente nominal | 50 mA | 50 mA |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.