80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
---|---|---|
BEx(D)S 110 d/e

- se pueden ajustar 32 tonos diferentes; conforme a UKOOA/PFEER
- presión acústica 110 dB(A) ±3 dB(A)
- 3 tonos seleccionables de manera externa, control positivo y negativo posible en el caso de dispositivos CC
- sincronización de tono estabilizada con cuarzo
- volumen ajustable (excepto 12 V CC)
- certificación ATEX y opcionalmente IECEx
- alojamiento fabricado de aluminio fundido a presión LM6, bocina fabricada de ABS
- soporte de montaje de acero inoxidable para posicionamiento en 360°
- categorías 2G y 3G (zonas 1 y 2)
- disponible también como categorías 2D & 3D (zonas 21 & 22) para zonas con polvo
- modificación 2; certificación extendida/margen de temperatura +70 °C
Cobertura 3D Pfannenberg
Datos técnicos
Datos eléctricos | BExS 110 d/e / BExDS 110 d/e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
Consumo de corriente nominal | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 250 mA | 195 mA |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
Descargas
Descripción | Tipo | Dimensiones | |
---|---|---|---|
BExS 110E-C 230 AC | 59 KB | Download |
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
1,8 MB | Descargar | |
Manual de funcionamiento D |
|
390 KB | Descargar | |
Manual de funcionamiento E |
|
380 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) |
|
240 KB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) |
|
180 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
180 KB | Descargar | |
Certificación KEMA |
|
370 KB | Descargar | |
Certificación VdS |
|
620 KB | Descargar | |
Declaración de rendimientoBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Descargar |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | BExS 110D | BExS 110E | |||
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 24 V CC | 230 V CA | 24 V CC | |
Número de artículo | 32080100000 | 32080800000 | 32082100000 | 32082800000 |
Detalles del pedido | BExDS 110D | BExDS 110E | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 230 V CA | |
Número de artículo | 32075100000 | 32085100000 |
Muestras de audio
DS sounders
Audio-Number | Descripción | Graphic | Audio Sample |
---|---|---|---|
2 : EN54-3 |
Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP |
|
|
15 |
Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación) |
|
|
23 |
Sirena |
|
|
24 |
Sirena |
|
|
26 |
Sirena (alarma industrial Alemania) |
|
|
31 |
Barrido Francia NFC 48-265 |
|
|
36 |
Barrido |
|
|
45 |
Barrido |
|
|
54 |
Tono continuo Finlandia (señal completamente clara) |
|
|
55 |
Tono continuo Alarma de gas PFEER |
|
|
57 w. EN54-3 |
Tono continuo UK BS5839-1 |
|
|
60 |
Tono continuo |
|
|
63 |
Tono continuo |
|
|
67 |
Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara) |
|
|
88 |
Tono interrumpido |
|
|
90 |
Tono interrumpido |
|
|
92 |
Tono interrumpido |
|
|
93 |
Tono interrumpido (rápido), bocina |
|
|
97 |
Tono interrumpido |
|
|
98 |
Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia) |
|
|
100 |
Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania |
|
|
108 |
Tono interrumpido |
|
|
112 |
Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) |
|
|
116 |
Tono interrumpido IMO (abandonar el barco) |
|
|
117 |
Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general) |
|
|
125 |
Tono alterno |
|
|
127 |
Tono alterno |
|
|
128 : EN54-3 |
Tono alterno |
|
|
131 |
Tono alterno UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril) |
|
|
142 |
Tono alterno |
|
|
146 |
Tono alterno, Francia NFS 32-001 (alarma de incendios) |
|
Ventajas del producto

-
1
Potentes avisadores acústicos electrónicos
Certificado para uso en áreas peligrosas. Cuando la seguridad humana es lo que más importa. Alojamiento robusto de metal y altavoz de ABS ignífuga para notificación de áreas amplias.
-
2
Certificación ATEX para las zonas 1 y 2
Satisface los requisitos para los dispositivos de categoría 2G y 3G en áreas peligrosas, con versiones adicionales para las zonas 21 y 22 (dispositivos de categoría 2D y 3D).
-
3
Elección de niveles de salida y tono
Versiones para niveles de salida de 110 y 120 dB(A), cada uno con 32 tonos seleccionables y 3 niveles de alarma para señalizar múltiples circunstancias o eventos únicos con un solo dispositivo.
-
4
Recinto clase IP 66/67
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
-
5
Estructura robusta
El alojamiento duradero de aluminio fundido y la cubierta de protección de acero inoxidable soportan agua salada y otras sustancias corrosivas para ambientes marinos e industriales exigentes.
-
6
Amplia gama
de temperaturas de funcionamiento, entre -50 °C y +70 °C.
-
7
Montaje sencillo
El soporte de acero inoxidable facilita la instalación en cualquier orientación.